Bohrstange HM, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11 mm

260321 25/11

Bohrstange HM, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11 mm
Bohrstange HM, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11 mm

Bohrstange HM 25/11 mm ISO-Code Halter: E25S SDQCR/L11 - Einstellwinkel κ: 107,5 Grad - passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 32 mm - Mittenversatz: 16 mm - Spannhöhe H: 24 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
260,000x35,000x35,000 mm
Gewicht
1,581 kg
Dicke
35,000
Länge
260,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange HM, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11 mm
Bohrstange HM, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 25/11 mm