Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 2,2 mm

273100 2,2

Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 2,2 mm
Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 2,2 mm

Abstechplatte neutral 2,2 mm Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,07 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
10,000x10,000x4,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
4,000
Länge
10,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 2,2 mm
Abstechplatte neutral, HB7035, Stechbreite w: 2,2 mm