APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400

215228 ST1400

APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400
APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400

Hinweis: Einsatzrichtwerte für ae = 0,3xD / ap = 5 mm, ap max = 9 mm. - Vorschub f z pro Zahn: 0,25 mm - maximale Schnitttiefe a p max bei Vollnuten: 9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,008 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400
APMT 180520 SR, HB7510, Typ: ST1400