APMT 133504 TR, HB7520, Typ: UNI

215374 UNI

APMT 133504 TR, HB7520, Typ: UNI
APMT 133504 TR, HB7520, Typ: UNI

Hinweis: Einsatzrichtwerte für ae = 0,25xD / ap = 4 mm, ap max = 6 mm. - maximale Schnitttiefe a p max bei Vollnuten: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,003 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
APMT 133504 TR, HB7520, Typ: UNI
APMT 133504 TR, HB7520, Typ: UNI