APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG

215672 GG

APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG
APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG

Hinweis: Einsatzrichtwerte für ae = 0,25xD. ap = 3 mm, ap max = 4 mm. - Vorschub f z pro Zahn: 0,08 mm - maximale Schnitttiefe a p max bei Vollnuten: 4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG
APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG