Bremsenreiniger, Bräkleen Pro

083015

Bremsenreiniger, Bräkleen Pro
Bremsenreiniger, Bräkleen Pro

Ausführung: Schnellreiniger für Brems-, Kupplungs-, und Getriebeteile sowie Vergaser- und Benzinpumpen. Angenehmer Zitrusgeruch. - Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung. - Ausführung: Spray - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS09 umweltgefährdend

Gefahrstoff
Merkmale
Details
Abmessungen
67,000x66,000x231,000 mm
Gewicht
0,467 kg
Dicke
231,000
Länge
67,000
Statistische Warennummer
27101225
Verpackungsmengeneinheit
24
Hersteller
CRC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gefahrstoff
Bremsenreiniger, Bräkleen Pro
Bremsenreiniger, Bräkleen Pro