Zylinderschloss Standardqualität verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30 mm
085860 30
Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Stahlbügel. - Lieferumfang: Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln. - Bügel-⌀: 5 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 54,000x32,000x19,000 mm
- Gewicht
- 0,079 kg
- Dicke
- 19,000
- Länge
- 54,000
- Statistische Warennummer
- 83011000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- BURG-WÄCHTER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an