Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schreibfarbe: Y

085180 Y

Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schreibfarbe: Y
Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schreibfarbe: Y

Ausführung: Tubenschreiber mit 3 mm Stahlkugelspitze. Dickflüssige Farbe. Temperaturbeständig bis + 200 °C. - Verwendung: Zur Markierung auf allen Oberflächen (nass, verzundert, rau, rostig, ölig, heiß, . . . ). UV- und wasserbeständig. Beim Beschriften Tubenspitze auf Werkstück drücken (Stahlkugel öffnet) und leichten Druck auf die Tube (gleichmäßiger Farbfluss). - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - Schreibfarbe: gelb

Gefahrstoff
Merkmale
Details
Abmessungen
160,000x43,000x25,000 mm
Gewicht
0,08 kg
Dicke
25,000
Länge
160,000
Statistische Warennummer
96081099
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
MARKAL
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gefahrstoff
Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schreibfarbe: Y
Universal-Tubenschreiber, 50 ml, Schreibfarbe: Y