Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀xLänge: 10X30 mm

085936 10X30

Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀xLänge: 10X30 mm
Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀xLänge: 10X30 mm

Ausführung: Zylindrische Form, Kerbmarkierung der jeweils gleichen Pole.Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C (Lack 100 °C).Die Stäbe können durch Aneinanderreihen verlängert werden.

Merkmale
Details
Abmessungen
98,000x81,000x15,000 mm
Gewicht
0,048 kg
Dicke
15,000
Länge
98,000
Statistische Warennummer
85051100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀xLänge: 10X30 mm
Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀xLänge: 10X30 mm