Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496

083352 496

Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496

Ausführung: Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Hohe Festigkeit - oft höher als die Festigkeit der zu verbindenden Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. - Verwendung: Universal-Sofortklebstoff für nahezu alle Materialien. Beste Eignung für Metalle. Gegenüber Gr. 401 etwas höhere Festigkeit, weniger temperaturstabil. - Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung - Herstellerbezeichnung: 496 - Farbe Klebstoff: farblos - Dynamische Viskosität: 125 mPa·s - Handfestigkeit nach: 10 - 30 s - Temperaturbereich: -40 - 80 °C

Gefahrstoff
Merkmale
Details
Abmessungen
109,000x35,000x24,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
24,000
Länge
109,000
Statistische Warennummer
35061000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
LOCTITE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gefahrstoff
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496
Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 496