Schweißtrennspray, Eco Bio Weld, 500 ml, Inhalt: 500 ml

083083 500

Schweißtrennspray, Eco Bio Weld, 500 ml, Inhalt: 500 ml
Schweißtrennspray, Eco Bio Weld, 500 ml, Inhalt: 500 ml

Ausführung: Schweißtrennspray schützt Schweißdüsen, Werkstücke und Oberflächen vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Silikonfrei und biologisch abbaubar. Auf Basis wässriger Emulsion, lösemittelfrei, nicht brennbar. - Hinweis: Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. - Ausführung: Spray

Merkmale
Details
Abmessungen
230,000x66,000x68,000 mm
Gewicht
0,565 kg
Dicke
68,000
Länge
230,000
Statistische Warennummer
38109090
Verpackungsmengeneinheit
12
Hersteller
CRC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schweißtrennspray, Eco Bio Weld, 500 ml, Inhalt: 500 ml
Schweißtrennspray, Eco Bio Weld, 500 ml, Inhalt: 500 ml