Schmiernippel-Set H2 10-tlg., Typ: M8

083598 M8

Schmiernippel-Set H2 10-tlg., Typ: M8
Schmiernippel-Set H2 10-tlg., Typ: M8

Ausführung: Hydraulik-Kegel-Schmiernippel Stahl-verzinkt und gehärtet, H2, DIN 71412B.

Merkmale
Details
Abmessungen
110,000x90,000x20,000 mm
Gewicht
0,072 kg
Dicke
20,000
Länge
110,000
Statistische Warennummer
84879059
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MATO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schmiernippel-Set H2 10-tlg., Typ: M8
Schmiernippel-Set H2 10-tlg., Typ: M8