Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A - Z, &, Schrifthöhe: 4 mm

085455 4

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A - Z, &, Schrifthöhe: 4 mm
Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A - Z, &, Schrifthöhe: 4 mm

Ausführung: Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt. Hochwertige Qualität, brünierte Oberfläche. - Verwendung: Zum Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2. - Hinweis: Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar. - ganze Länge: 70 - Schaftstärke: 9,5

Merkmale
Details
Abmessungen
109,000x73,000x40,000 mm
Gewicht
1,279 kg
Dicke
40,000
Länge
109,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A - Z, &, Schrifthöhe: 4 mm
Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig Normalschrift A - Z, &, Schrifthöhe: 4 mm