Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL

085158 BL

Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL

Ausführung: Dura-Ink 55 mit Keilspitze, Strichstärke 1,5 - 4,5 mm. - Verwendung: Zum Beschriften der verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, etc. - Schreibfarbe: schwarz

Merkmale
Details
Abmessungen
142,000x20,000x25,000 mm
Gewicht
0,02 kg
Dicke
25,000
Länge
142,000
Statistische Warennummer
96082000
Verpackungsmengeneinheit
12
Hersteller
MARKAL
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL
Permanentmarker Dura-Ink 55, Schreibfarbe: BL