Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3 l

084210 0,3

Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3 l
Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3 l

Ausführung: Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung. Schneidöl für höchste Ansprüche. Mischung mit normalem, mineralischem Schneidöl nicht empfehlenswert (nicht mit wasserlöslichem Öl). - Vorteil: Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei - es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich. - Verwendung: Universell zum Zerspanen (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum Umformen geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für Buntmetalle. Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei. - Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar - Gebindeart: Spraydose

Gefahrstoff
Merkmale
Details
Abmessungen
201,000x58,000x58,000 mm
Gewicht
0,31 kg
Dicke
58,000
Länge
201,000
Statistische Warennummer
34031980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
JOKISCH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Gefahrstoff
Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3 l
Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93, Inhalt: 0,3 l