Druckluft-Kartuschenpistole

083507

Druckluft-Kartuschenpistole
Druckluft-Kartuschenpistole

Ausführung: Robuste Druckluft-Kartuschenpistole für einen schnellen und mühelosen Auftrag mit einem glatten, ununterbrochenen Fluss. Direkt wirkender Kolben bringt Druckluft unmittelbar auf den Kartuschenkolben (kein Nachlaufen). Geeignet für alle Arten von Dichtungsmitteln.

Merkmale
Details
Abmessungen
310,000x215,000x70,000 mm
Gewicht
0,708 kg
Dicke
70,000
Länge
310,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
COX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Druckluft-Kartuschenpistole
Druckluft-Kartuschenpistole