DUAL LOCK SJ355D Spendebox, Länge: 10 m

083696 10

DUAL LOCK SJ355D Spendebox, Länge: 10 m
DUAL LOCK SJ355D Spendebox, Länge: 10 m

Ausführung: Extrem leichte Messschieber. Messschiene aus Aluminium-Hohlprofil, sehr hohe Steifigkeit durch vier gehärtete und geschliffene Stahlstäbe. Sehr großes LCD-Display Ziffernhöhe 20mm. Außenschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl mit Titan beschichtet. Messkraftbegrenzung für konstante Messkraft (7,5 - 11,5 N). Auswechselbare Zylinderstifte für Innenmessungen. Funktionen: Preset, Max-/Min-, Delta, Anzeige der oberen und unteren Toleranzgrenzen. - Lieferumfang: Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 2 Stifte für Innenmessung am Schnabel. - Sonderzubehör: Datenkabel Nr. 498948. - Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle - Schnittstelle: USB-Schnittstelle - IP-Schutzart: IP 67 - Norm: Werksnorm - Ablesung umschaltbar: mm / Inch - Kalibrierung: A1 - Ablesung: 0,01 mm - Ablesung: 0,0005 Inch - Fehlergrenze: 0,2 mm - Schnabellänge: 202 mm - Gewicht: 3,2 kg

Merkmale
Details
Abmessungen
191,000x213,000x81,000 mm
Gewicht
0,506 kg
Dicke
81,000
Länge
191,000
Statistische Warennummer
39199080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DUAL LOCK SJ355D Spendebox, Länge: 10 m
DUAL LOCK SJ355D Spendebox, Länge: 10 m