Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6x610 mm, Körnungsvergleich: 100

558499 100

Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6x610 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6x610 mm, Körnungsvergleich: 100

Ausführung: Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung. Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen. - Verwendung: Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - Feinheitsgrad: grob - Ausführung: A coarse - Farbe: braun

Merkmale
Details
Abmessungen
210,000x50,000x15,000 mm
Gewicht
0,007 kg
Dicke
15,000
Länge
210,000
Statistische Warennummer
68053000
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6x610 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 6x610 mm, Körnungsvergleich: 100