Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100

554045 100

Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100

Ausführung: Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc, Combidisc CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit. Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies. - Verwendung: Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen. Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten. - Hinweis: Roloc Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - maximale Drehzahl: 23000 min -1 - Feinheitsgrad: grob - Ausführung: A coarse

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x50,000x12,000 mm
Gewicht
0,005 kg
Dicke
12,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
68053000
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
3M ROLOC
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100
Vlies-Finishingscheibe SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100