Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm

512300 250

Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm

Ausführung: Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Allseitig gehauen; halbstumpf auslaufend. - Verwendung: Die Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung. - Norm: DIN 7261 Form D - Hinweis Werbetext: - Form: D - Formbeschreibung: vierkant, halbstumpf auslaufend - Norm: DIN 7261 - Breite: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
312,000x25,000x14,000 mm
Gewicht
0,158 kg
Dicke
14,000
Länge
312,000
Statistische Warennummer
82031000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
DICK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm
Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250 mm