Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM

588552 WM

Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM

Ausführung: Zusammenstellung von Stichsägeblättern der gängigsten Typen der jeweiligen Verwendung in praktischer, wiederverschließbarer, nachfüllbarer Kunststoffbox. Mit einer Box werden fast alle Anwendungsfälle abgedeckt. Aufnahme Einnockenschaft. In robuster toughbox. - Verwendung: Für Holz und Metall. - Inhalt: - je 10 St. Gr. T244D je 10 St. Gr. 144D je 10 St. Gr. 101B je 10 St. Gr. 121AF - Lieferumfang: - 40 Stichsägeblätter. Kunststoffbox. - Werkstoffeignung: Holz / Metall

Merkmale
Details
Abmessungen
180,000x85,000x45,000 mm
Gewicht
0,458 kg
Dicke
45,000
Länge
180,000
Statistische Warennummer
82029980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BOSCH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM
Stichsägeblätter-Sortiment, toughbox 40-teilig, Universal, Typ: WM