Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF

588500 T321BF

Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF

Ausführung: Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft. - Speed for Metal - höhere Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Metall dank verjüngtem Sägeblatt, reduzierter Blattstärke und optimierter Zahngeometrie (abwechselnd starrer und aggressiver Zahn). - Lieferumfang: - 5-teilig - optimiert für Werkstoff: Stahl - Blechstärke (Lochblech): 2,5-6 mm - Metallprofil (offen): < 65 mm - Schnittart: gerader Schnitt fein - Sägeblattmaterial: BiM - Zahnteilung: 2,0 mm - Blattlänge: 132 mm - Anzahl Blätter: 5

Merkmale
Details
Abmessungen
205,000x81,000x5,000 mm
Gewicht
0,041 kg
Dicke
5,000
Länge
205,000
Statistische Warennummer
82029920
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BOSCH
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF
Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T321BF