Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 230X8 mm

560110 230X8

Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 230X8 mm
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 230X8 mm

Ausführung: Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt. Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29) Schleifwinkel 20° bis 30° Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten. Aggressive Schruppschleifscheibe (geringer Härtegrad Q) für universellen Einsatz auf INOX und Stahl mit hoher Abschliffleistung und Standzeit. Aggressive Hochleistungsausführung mit deutlich erhöhter Standzeit. Definierte, abgerundete Kanten ermöglichen angenehmes Anschleifverhalten. Ungewolltes Einstechen wird vermieden. Spezifikation: A24Q-BFX. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - empfohlener Anstellwinkel: 20-30 Grad - optimiert für Werkstoff: INOX - optimiert für Werkstoff: Stahl - maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s - Bohrungs-⌀: 22,23 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
232,000x231,000x12,000 mm
Gewicht
0,753 kg
Dicke
12,000
Länge
232,000
Statistische Warennummer
68042218
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
TYROLIT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 230X8 mm
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 230X8 mm