Schruppschleifscheibe CUBITRON II CUT AND GRIND, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 178X4 mm

560452 178X4

Schruppschleifscheibe CUBITRON II CUT AND GRIND, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 178X4 mm
Schruppschleifscheibe CUBITRON II CUT AND GRIND, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 178X4 mm

Ausführung: Schruppschleifscheibe mit CubitronII präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Sehr hohe Abschliffleistung und gute Standzeit. Geringer Anpressdruck für ermüdungsarmes Arbeiten. - Verwendung: Für Abtragsschleifen und schwere Trennarbeiten geeignet. - Spezifikation: A36S-BF. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - empfohlener Anstellwinkel: 20-30 Grad - empfohlener Anstellwinkel: 90 Grad - optimiert für Werkstoff: INOX - optimiert für Werkstoff: Stahl - Formbeschreibung: gerade - Bohrungs-⌀: 22,23 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
173,000x175,000x10,000 mm
Gewicht
0,243 kg
Dicke
10,000
Länge
173,000
Statistische Warennummer
68042218
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppschleifscheibe CUBITRON II CUT AND GRIND, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 178X4 mm
Schruppschleifscheibe CUBITRON II CUT AND GRIND, Scheiben-⌀xScheibenbreite: 178X4 mm