Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60

554013 60

Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60

Ausführung: Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc, Combidisc CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit. Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER). - Verwendung: Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden. Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten. - Hinweis: Roloc Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - maximale Drehzahl: 20000 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
76,000x76,000x8,000 mm
Gewicht
0,011 kg
Dicke
8,000
Länge
76,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60
Schleifscheibe (CER), ⌀ 76,2 mm, Körnung: 60