Schleifscheibe (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 80

553921 80

Schleifscheibe (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 80
Schleifscheibe (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 80

Ausführung: Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf. Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff. - Verwendung: Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten. - Hinweis: Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - maximale Drehzahl: 25000 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x50,000x10,000 mm
Gewicht
0,005 kg
Dicke
10,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifscheibe (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 80
Schleifscheibe (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 80