Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀xKopflänge: 10X20 mm

553600 10X20

Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀xKopflänge: 10X20 mm
Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀xKopflänge: 10X20 mm

Ausführung: Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit. - minimale Drehzahl: 38000 min -1 - maximale Drehzahl: 55000 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
60,000x10,000x10,000 mm
Gewicht
0,012 kg
Dicke
10,000
Länge
60,000
Statistische Warennummer
40169991
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀xKopflänge: 10X20 mm
Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀xKopflänge: 10X20 mm