Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46

596400 SC46

Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46

Ausführung: - Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen. - Verwendung: Für Aluminium und NE-Metalle. - Spezifikation: - Siliciumcarbid grün, Härtegrad H. - Lieferumfang: Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen. - Hinweis: Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff. - Schleifverfahren: Schleifbock - Form: 1 - Reduzierring Innen-⌀: 32 mm - Form: 1 - Schleifmittelkurzzeichen: SiC - Feinheitsgrad: mittel

Merkmale
Details
Abmessungen
233,000x236,000x38,000 mm
Gewicht
1,387 kg
Dicke
38,000
Länge
233,000
Statistische Warennummer
68042230
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TYROLIT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 200x25x51, Typ: SC46