Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80

596310 SC80

Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80

Ausführung: - Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen. - Verwendung: Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen. - Spezifikation: - Siliciumcarbid grün, Härtegrad J. - Lieferumfang: Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen. - Hinweis: Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff. - Schleifverfahren: Schleifbock - Form: 1 - Reduzierring Innen-⌀: 25 mm - Reduzierring Innen-⌀: 20 mm - Reduzierring Innen-⌀: 16 mm - Form: 1 - Schleifmittelkurzzeichen: SiC - Feinheitsgrad: fein

Merkmale
Details
Abmessungen
237,000x233,000x40,000 mm
Gewicht
1,12 kg
Dicke
40,000
Länge
237,000
Statistische Warennummer
68042230
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TYROLIT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80
Schleifbockscheibe DxTxH (mm), 175x25x32, Typ: SC80