Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713X, 100x1000 mm, Körnung: 80
558317 80
Ausführung: Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte. X-Gewebe (robust) für hohen Abtrag auf stationären Maschinen. - Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle. - Hinweis: Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff. - Schleifmittelkurzzeichen: ZA - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 211,000x172,000x101,000 mm
- Gewicht
- 0,11 kg
- Dicke
- 101,000
- Länge
- 211,000
- Statistische Warennummer
- 68051000
- Verpackungsmengeneinheit
- 10
- Hersteller
- VSM