Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 50x2000 mm, Körnung: 40

558100 40

Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 50x2000 mm, Körnung: 40
Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 50x2000 mm, Körnung: 40

Ausführung: Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt. Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen. - Verwendung: Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz. - Hinweis: Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Merkmale
Details
Abmessungen
136,000x50,000x103,000 mm
Gewicht
0,16 kg
Dicke
103,000
Länge
136,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
VSM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 50x2000 mm, Körnung: 40
Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 50x2000 mm, Körnung: 40