Schleifband Keramikkorn XK870X, 50x2000 mm, Körnung: 80

558409 80

Schleifband Keramikkorn XK870X, 50x2000 mm, Körnung: 80
Schleifband Keramikkorn XK870X, 50x2000 mm, Körnung: 80

Ausführung: Schleifband XK870 mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP Size) sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung. X-Gewebe (robust) für Schleifarbeiten auf stationären Schleifmaschinen mit hohem Anpressdruck. - Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium. - Hinweis: Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Merkmale
Details
Abmessungen
292,000x205,000x52,000 mm
Gewicht
0,13 kg
Dicke
52,000
Länge
292,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
VSM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifband Keramikkorn XK870X, 50x2000 mm, Körnung: 80
Schleifband Keramikkorn XK870X, 50x2000 mm, Körnung: 80