Schleifband CubitronII 947A, 40x815 mm, Körnung: 40

558442 40

Schleifband CubitronII 947A, 40x815 mm, Körnung: 40
Schleifband CubitronII 947A, 40x815 mm, Körnung: 40

Ausführung: Cubitron II Schleifband 947A mit präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid auf leichter X-Gewebeunterlage. Flexibles Schleifband für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf handgeführten Maschinen und Langbandmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel. X-Gewebe (flexibel) für handgeführte Maschinen und Langbandmaschinen. - Verwendung: Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium. - Hinweis: Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Merkmale
Details
Abmessungen
400,000x10,000x40,000 mm
Gewicht
0,046 kg
Dicke
40,000
Länge
400,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
8
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifband CubitronII 947A, 40x815 mm, Körnung: 40
Schleifband CubitronII 947A, 40x815 mm, Körnung: 40