Schleifband CubitronII 784F, 50x3500 mm, Körnung: 60

558514 60

Schleifband CubitronII 784F, 50x3500 mm, Körnung: 60
Schleifband CubitronII 784F, 50x3500 mm, Körnung: 60

Ausführung: Cubitron II Schleifband 784F mit präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid auf stabiler YF-Polyesterunterlage (P36 – P80) bzw. halbflexibler XF-Polyesterunterlage (P120 – P180). Für den wirtschaftlichen Einsatz bei anspruchsvollen Schleifarbeiten auf stationären Schleifmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel. - Hinweis: Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff. - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Merkmale
Details
Abmessungen
400,000x200,000x53,000 mm
Gewicht
0,139 kg
Dicke
53,000
Länge
400,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
6
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifband CubitronII 784F, 50x3500 mm, Körnung: 60
Schleifband CubitronII 784F, 50x3500 mm, Körnung: 60