Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120

558471 120

Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120

Ausführung: Die pyramidenförmigen Schleifpartikel (A) basieren auf einer exakt angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln. Beim Abschliff werden fortlaufend neue Schleifpartikelschichten freigelegt - bis zur Gewebeunterlage (X-Gewebe). - Verwendung: Zum Veredeln und Finishen. Für absolut gleichbleibende Feinschleifergebnisse auf allen Stählen, Chrom-Nickel-Stählen, Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen. - Hinweis: Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - 3M-Körnungsbezeichnung: A160

Merkmale
Details
Abmessungen
1.000,000x75,000x5,000 mm
Gewicht
0,153 kg
Dicke
5,000
Länge
1.000,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
20
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120
Schleifband (A) 237AA Trizact, 75x2000 mm, Körnung: 120