Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm

813920 450

Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm

Ausführung: Ergonomische Form, verchromt. Maulstellung 22,5°. Zeitsparender und schneller Einstellmechanismus. Mit metrischer und zölliger Skalierung am Maul. - Norm: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100 - Hinweis Werbetext: - maximale Schlüsselweite: 63 mm - ganze Länge: 18 Zoll

Merkmale
Details
Abmessungen
480,000x150,000x30,000 mm
Gewicht
1,921 kg
Dicke
30,000
Länge
480,000
Statistische Warennummer
82042000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
FACOM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 450 mm