Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4 Zoll

815100 1.1/4

Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4 Zoll
Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4 Zoll

Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff. Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit. Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt. - Verwendung: Zum sauberen und rechtwinkeligen Trennen von Rohren. Dieser Rohrabschneider ermöglicht das Arbeiten an bereits verlegten Rohren. Durch ratschenartiges Arbeiten genügt ein Bewegungsbereich von 120°. - für Rohr-Außen-⌀: 1/8 - 1.1/4 Zoll

Merkmale
Details
Abmessungen
287,000x109,000x45,000 mm
Gewicht
1,15 kg
Dicke
45,000
Länge
287,000
Statistische Warennummer
82034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4 Zoll
Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohre bis: 1.1/4 Zoll