Räder-Sortiment mit Achse

692921

Räder-Sortiment mit Achse
Räder-Sortiment mit Achse

Passend für: Werkzeugkoffer Nr. 692920 (bis Katalog 42) und 692925 (bis Katalog 44).

Merkmale
Details
Abmessungen
401,000x104,000x80,000 mm
Gewicht
0,503 kg
Dicke
80,000
Länge
401,000
Statistische Warennummer
83022000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GT LINE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Räder-Sortiment mit Achse
Räder-Sortiment mit Achse