Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl

836400

Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl

Ausführung: Leichtmetallhalter (120 mm lang) mit Spannzange und auswechselbarer, umsteckbarer Dreikant-Hohlprofilklinge aus Spezial-Werkzeugstahl oder Hartmetall. Klinge ausziehbar und auf ganzer Länge nachschleifbar. - Hinweis: Siehe auch Schaberklingen Nr. 839677 / 839678. - Klingenlänge: 80 mm - Klingenbreite: 4,2 mm - ganze Länge: 120 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
155,000x22,000x24,000 mm
Gewicht
0,039 kg
Dicke
24,000
Länge
155,000
Statistische Warennummer
82055980
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
NOGA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl
Präzisions-Schaber mit wechselbarer Klinge Werkzeugstahl