Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60

591730 A60

Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60

Ausführung: Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß. Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten. Hochleistungslinie mit Sinterkorund für längere Standzeit, höhere Schnittfreudigkeit und kühleren Schliff. Besonders gut geeignet für hochlegierte, gehärtete Stähle, INOX und HSS mit einer Härte von 60 HRC. Die nächsthöhere Qualitätsstufe bieten die superabrasiven CBN Schleifscheiben VIB-STAR CBN. - Verwendung: Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten. - Spezifikation: 454A60J10V3. - Hinweis: Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar. - Schleifverfahren: Flachschleifen - Schleifmittelkurzzeichen: Keramik - Form: 1 - Form: 1

Merkmale
Details
Abmessungen
413,000x401,000x55,000 mm
Gewicht
6,304 kg
Dicke
55,000
Länge
413,000
Statistische Warennummer
68042230
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TYROLIT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 350x40x127, Typ: A60