Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 250x25x76,2

591356

Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 250x25x76,2
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 250x25x76,2

Ausführung: Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß. Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten. Spezialkorund zur Bearbeitung hochlegierter, gehärteter Werkzeug- und Einsatzstähle, Stellite und Hartguss. Speziell bei harten Materialien bietet die Spezifikation in Korn 80 aufgrund der besseren Eindringung in das Material optimale Ergebnisse. - Spezifikation: 97A801H8AV237-steel high alloyed. - Hinweis: Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar. - Schleifverfahren: Flachschleifen - Schleifmittelkurzzeichen: A - Form: 1 - Form: 1

Merkmale
Details
Abmessungen
297,000x300,000x38,000 mm
Gewicht
2,056 kg
Dicke
38,000
Länge
297,000
Statistische Warennummer
68042230
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
TYROLIT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 250x25x76,2
Präzisions-Flachschleifscheibe DxTxH (mm), 250x25x76,2