Präzisions-Flachfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2

520100 200/2

Präzisions-Flachfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2
Präzisions-Flachfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2

Ausführung: Schweizer Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von 65-66 HRC. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, leicht ballige Formen, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt. 3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend. - entspricht Deutschem Hieb: 4 - Querschnitt: 21,3x4,8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
320,000x22,000x12,000 mm
Gewicht
0,16 kg
Dicke
12,000
Länge
320,000
Statistische Warennummer
82031000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
VALLORBE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Flachfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2
Präzisions-Flachfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 200/2