Polierwalze (Filz), ⌀ 100x100 mm, Typ: SOFT

568495 SOFT

Polierwalze (Filz), ⌀ 100x100 mm, Typ: SOFT
Polierwalze (Filz), ⌀ 100x100 mm, Typ: SOFT

Ausführung: Fächerförmig angeordnetes Filz. Abmessung ⌀ 100x100 mm, Bohrungs-⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut. - Verwendung: Großflächige Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen. - Hinweis: Filz-Polierwalzen müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. - empfohlene Drehzahl: 1900 min -1 - Härtegrad: weich

Merkmale
Details
Abmessungen
207,000x132,000x119,000 mm
Gewicht
0,449 kg
Dicke
119,000
Länge
207,000
Statistische Warennummer
56022100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Polierwalze (Filz), ⌀ 100x100 mm, Typ: SOFT
Polierwalze (Filz), ⌀ 100x100 mm, Typ: SOFT