Policap Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 0515L

553326 0515L

Policap Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 0515L
Policap Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 0515L

Ausführung: Nur kompatibel zu Schleifkappenträger Nr. 553320. Siliciumcarbid (SiC) ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen. Kühler Schliff durch schleifaktive Zusatzstoffe. - Verwendung: Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung). - Schleifmittelkurzzeichen: SiC - Schleifkappen-⌀: 5 mm - Schleifkappenlänge: 15 mm - empfohlene Drehzahl: 40000 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x8,000x8,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
8,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
PFERD
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Policap Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 0515L
Policap Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 0515L