Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm

589010 105

Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm

Ausführung: Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer. Varioverzahnung 4 / 6 Zähne pro Zoll für schwingungsarmen Lauf.Maximale Schnitttiefe für alle Größen 38 mm. Präzise geschliffene Zähne – Schnellstes Sägen und saubere Schnittkanten. - Verwendung: Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle). - Empfehlung: Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt. - Hinweis: Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS. Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000, 788040, 788050. Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000. - Zähne pro Zoll: 4 / 6 - empfohlene Drehzahl Stahl: 80 min -1 - empfohlene Drehzahl INOX: 40 min -1 - empfohlene Drehzahl Alu: 120 min -1

Merkmale
Details
Abmessungen
135,000x135,000x53,000 mm
Gewicht
0,464 kg
Dicke
53,000
Länge
135,000
Statistische Warennummer
82075090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 105 mm