Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120

567726 120

Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120

Ausführung: Die Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Klett- Schleifteller z. B. Nr. 567760 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel. 237AA Trizact mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln (A). - Verwendung: Auf Winkelschleifern bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Für ein feines und gleichmäßiges Schliffbild auf allen Stählen, Edelstählen, Messing und Titanlegierungen. Speziell für Konturenschliff und Politurvorbereitung. - Hinweis: Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902 - 566950. Kleinschleifsystem ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm siehe Nr. 554005 ff. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 % - maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40 m/s - 3M-Körnungsbezeichnung: A160

Merkmale
Details
Abmessungen
135,000x127,000x5,000 mm
Gewicht
0,016 kg
Dicke
5,000
Länge
135,000
Statistische Warennummer
68051000
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
3M
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120
Klett-Schleifscheibe 237AA (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 120