Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: KU08

551510 KU08

Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: KU08
Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: KU08

Ausführung: LUKAS-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. LUKAS-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus. Klein-Schleifstifte mit Mischkorn (AD-AW) aus Normalkorund, Edelkorund dunkelrot und Einkristallkorund weiß (LUKAS-Bezeichnung NDW) in Korn 100 (fein). Keramische Bindung. Schaft-⌀ 3 mm, Schaftlänge 50 mm. - Verwendung: Schleifstifte mit hoher Formstabilität eignen sich bevorzugt zur Fein- und Kantenbearbeitung von (gehärteten) Werkzeug- und Cr-Ni-Stählen im Werkzeug- und Formenbau. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 10 - 30 m/s. - Schleifmittelkurzzeichen: A - Kopf-⌀: 8 mm - Kopflänge: 8 mm - Schaft-⌀: 3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
57,000x3,000x3,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
3,000
Länge
57,000
Statistische Warennummer
68042230
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
LUKAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: KU08
Klein-Schleifstift fein, AD-AW, Typ: KU08