Handrohrbieger-Satz hydraulisch

821250

Handrohrbieger-Satz hydraulisch
Handrohrbieger-Satz hydraulisch

Ausführung: Für weiche Kupferrohre nach EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), sowie Präzisionsstahlrohre nach EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18x1,5 mm. Mit hydraulischem Antrieb für geringen Kraftaufwand. Biegewinkel bis 90°. - Lieferumfang: Hydraulisches Biegewerkzeug, 7 Biegesegmente, 3 Gegenhalter, Kunststoffbox. - Gewicht: 6,2 kg - für Rohr-Außen-⌀: 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
452,000x302,000x121,000 mm
Gewicht
5,955 kg
Dicke
121,000
Länge
452,000
Statistische Warennummer
84622998
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GEDORE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Handrohrbieger-Satz hydraulisch
Handrohrbieger-Satz hydraulisch