Griff mit Teleskopauszug

692912

Griff mit Teleskopauszug
Griff mit Teleskopauszug

Passend für: Werkzeugkoffer Nr. 692920 - 692925.

Merkmale
Details
Abmessungen
483,000x223,000x38,000 mm
Gewicht
0,651 kg
Dicke
38,000
Länge
483,000
Statistische Warennummer
39269097
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GT LINE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Griff mit Teleskopauszug
Griff mit Teleskopauszug