Fuchsschwanz Superior, Blattlänge: 400 mm

581500 400

Fuchsschwanz Superior, Blattlänge: 400 mm
Fuchsschwanz Superior, Blattlänge: 400 mm

Ausführung: Handsägen mit Ergo-Griff für optimale Kraftübertragung. Die Superior-Sägeblätter sind zur Reibungsminderung zusätzlich beschichtet. Das verstärkte Blatt ermöglicht mit der einzigartigen NXT-Verzahnung (3fach geschliffen und gehärtet) und der patentierten Zahnfolge eine mindestens 30 % höhere Schnittleistung als vergleichbare Sägen. - Verwendung: Für trockenes, hartes Holz. - Zähne pro Zoll: 11 - Blattlänge: 400 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
484,000x140,000x40,000 mm
Gewicht
0,471 kg
Dicke
40,000
Länge
484,000
Statistische Warennummer
82021000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BAHCO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fuchsschwanz Superior, Blattlänge: 400 mm
Fuchsschwanz Superior, Blattlänge: 400 mm